VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250 м³/ч, Фланец

065B5517

Pressure operated valves

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVFG 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.03
Вставка регулирующего клапана регулятора перепускаРазгрузочная камера
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]125 мм
Диаметр клапанаDN 125
Диапазон перепада давления [бар] [Max]15.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]250 м³/ч
Класс давленияPN 40
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.18
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.41
Коэффициент кавитации 50%0.34
Коэффициент кавитации 75%0.27
Коэффициент начала кавитации0.27
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаЛитая сталь EN-GP-24-GH (GS-C 25)
Материал седла клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийМеталл
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]40 бар
Область примененияЦентрализованное отопление и холодоснабжение
ОписаниеPressure operated valves
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Размер соединения1 1/2"
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 22
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.03

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто78 Килограмм
Вес нетто68 Килограмм
Volume191.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm