VFG 22, PN 40, DN 65, 60 м³/ч, Фланец
065B5514
Pressure operated valves
065B5514
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Величина протечки [% Kvs] | 0.03 |
| Вставка регулирующего клапана регулятора перепуска | Разгрузочная камера |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 65 мм |
| Диаметр клапана | DN 65 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 60 м³/ч |
| Класс давления | PN 40 |
| Количество портов | 2 |
| Коэффициент кавитации 100% | 0.36 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент кавитации 25% | 0.60 |
| Коэффициент кавитации 50% | 0.49 |
| Коэффициент кавитации 75% | 0.42 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.42 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал корпуса клапана | Литая сталь EN-GP-24-GH (GS-C 25) |
| Материал седла клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021 |
| Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений | Металл |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 40 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Описание | Pressure operated valves |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 40 бар |
| Размер соединения | Ду 65 |
| Соединение по стандарту | EN 1092-1 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VFG 22 |
| Тип уплотнения | Metal sealing cone |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.03 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 35 Килограмм |
| Вес нетто | 27 Килограмм |
| Volume | 84 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052480 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |