2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, Ру 16, DN 250, 400.00 м³/ч, Фланец

065B2514

VFG21 Ру16 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРегулирующий клапан VFG 21, DN250
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]250 мм
Диаметр клапанаDN 250
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]400.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.15
Коэффициент кавитации 25%0.31
Коэффициент кавитации 50%0.25
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 75%0.20
Коэффициент начала кавитации0.20
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Материал уплотненияEPDM
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG21 Ру16 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 21
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.01
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]24.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто340.5 Килограмм
Вес нетто340.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume244.688 Литр
EAN/UPC5702421804315