2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, Ру 16, DN 250, 400 м³/ч, Фланец

065B2426

VFG2 Ру16 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionРегу. клапан VFG 2 DN250 PN16 Kvs 400
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dossier product nameVFG DN150-250 - 2
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]250 мм
Диаметр клапанаDN 250
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]400 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.15
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент кавитации 25%0.31
Коэффициент кавитации 50%0.25
Коэффициент кавитации 75%0.20
Коэффициент начала кавитации0.20
Материал конуса клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4313
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
ОписаниеVFG2 Ру16 250/400 2-ходовой, фланцевый, подающ./обрат. труб-д
Положение шпинделяНормально открытый
Расходная характеристикаЛинейная оптимизированная
Соединение по стандартуEN 1092-1
Температура теплоносителя [°C] [Max]200 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVFG 2
Тип уплотненияMetal sealing cone
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]24.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто562 Килограмм
Вес нетто562 Килограмм
Volume977.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421803431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm