Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, Ру 16, DN 15, 1.60 м³/ч, 0.05 бар - 0.25 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003L5031

AVPL Ру16 15/1,6 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionAVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 ext. thr ret
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.50 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
Количество в упаковке18 шт
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.50
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНержавеющая сталь
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.25 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.05 бар
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVPL Ру16 15/1,6 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVPL
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.702 Килограмм
Вес нетто0.702 Килограмм
Volume1.262 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421521595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm