AVPL, Ру 16, DN 15, 2.50 м³/ч, 0.05 бар - 0.25 бар, Наружная резьба, G 3/4 A
003L3640
AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
003L3640
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диаметр клапана | DN 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 4.50 бар |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 2.50 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
| Коэффициент начала кавитации | 0.50 |
| Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал регулирующей мембраны | EPDM |
| Материал седла клапана | Нержавеющая сталь |
| Монтажное исполнение | Обратный трубопровод |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.25 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.05 бар |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret |
| Положение штока | Нормально открытый |
| Размер соединения | G 3/4 A |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепада давления |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AVPL |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Функция | Регулятор перепада давления |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Нет |
| Функция VSP - T | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.673 Килограмм |
| Вес нетто | 0.621 Килограмм |
| Volume | 1.194 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279007152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |