Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 25, DN 50, 25.00 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Фланец, G 2 1/2 A

003H6356

AVP Ру25 50/25 0,3-2,0 фланцевый, обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРегулятор dP AVP Ду50 (обратная труба)
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]25.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.60
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]2.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.30 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP Ру25 50/25 0,3-2,0 фланцевый, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 2 1/2 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияФланец
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.172 Килограмм
Вес нетто14.172 Килограмм
Volume25.38 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm