Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 25, DN 15, 1.60 м³/ч, 0.30 бар - 2.00 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003H6325

AVP Ру25 15/1,6 0,3-2,0 резьбовой, подающ. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРегулятор перепада давления AVP DN 15
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.02
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр клапанаDN 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max]20.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.41
Коэффициент кавитации 25%0.69
Коэффициент кавитации 50%0.62
Коэффициент кавитации 75%0.60
Коэффициент начала кавитации0.60
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКрасная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеРасход
Настройка перепада давлений [бар] [Max]2.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.30 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP Ру25 15/1,6 0,3-2,0 резьбовой, подающ. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 3/4 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.602 Килограмм
Вес нетто3.602 Килограмм
Volume9.374 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421538326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm