Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, Ру 25, DN 50, 20.00 м³/ч, 0.20 бар - 1.00 бар, Наружная резьба, G 2 1/2 A

003H6290

AVP Ру25 50/20 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
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
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРегулятор перепада давления AVP DN 50
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP16
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs]0.05
Группа продуктовРегуляторы давления и расхода
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max]16.00 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]20.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Количество портов2
Коэффициент кавитации 100%0.34
Коэффициент кавитации 25%0.58
Коэффициент кавитации 50%0.52
Коэффициент кавитации 75%0.50
Коэффициент начала кавитации0.60
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапана-регулятора перепада давленийНеобесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапанаКовкий чугун EN-GJS-4-18-LT (GGG 4.3)
Материал регулирующей мембраныEPDM
Материал седла клапанаНержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давленийEPDM
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.00 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.20 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияЦентрализованное отопление
Ограничение расходаНет
ОписаниеAVP Ру25 50/20 0,2-1,0 резьбовой, обрат. труб-д
Положение штокаНормально открытый
Размер соединенияG 2 1/2 A
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAVP
Типы соединенияНаружная резьба
ФункцияРегулятор перепада давления
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНет
Функция VSP - TНет

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.567 Килограмм
Вес нетто6.567 Килограмм
Volume12.128 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421538098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm