Сепараторы, Для клапанов: VFGS2
065B2775
Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду15, 20
065B2775
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Сепаратор для VFGS2 Ду15,20 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для клапанов | VFGS2 |
| Для размера клапана | DN 15DN 20 |
| Описание | Сепаратор потока для клапанов VFGS2, Ду15, 20 |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 20 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 15 мм |
| Тип продукта | Сепараторы |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.199 Килограмм |
| Вес нетто | 0.199 Килограмм |
| Volume | 1.87 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |