4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 50, 40.00 м³/ч, Rp 2

065Z0427

HRE 4 Ру6 50/40 поворотный, 4-ходовой Rp2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКлапан рег. поворотный HRE4 DN50 Kvs40.0
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовРегулирующие клапаны с электроприводом
Диаметр [мм]50 мм
Диаметр клапанаDN 50
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]40.00 м³/ч
Класс давленияPN 6
Количество портов4
Характеристика изделия
Значение
Крутящий момент [Нм]5 Н·м
Материал конуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал скользящего башмакаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]6 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеHRE 4 Ру6 50/40 поворотный, 4-ходовой Rp2
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max]1.0 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max]1.0 бар
Размер соединенияRp 2
Расходная характеристикаS-характеристика
Температура теплоносителя [°C] [Max]110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаHRE 4
Типы соединенияВнутренняя резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]1.5
ФункцияСмесительный клапан

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5 Килограмм
Вес нетто5 Килограмм
Volume5.514 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104033440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm