4-way rotary valve type HRB 4

HRB 4, Ру 10, DN 20, 6.30 м³/ч, Rp 3/4

065Z0413

HRB 4 Ру10 20/6.3 поворотный, 4-ходовой Rp3/4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКлапан рег. поворотный HRB4 DN20 Kvs 6.3
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP6
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовРегулирующие клапаны с электроприводом
Диаметр [мм]20 мм
Диаметр клапанаDN 20
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Класс давленияРу 10
Характеристика изделия
Значение
Количество портов4
Крутящий момент [Нм]5 Н·м
Материал конуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Материал корпуса клапанаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал скользящего башмакаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]10 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеHRB 4 Ру10 20/6.3 поворотный, 4-ходовой Rp3/4
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max]2.0 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max]1.0 бар
Размер соединенияRp 3/4
Расходная характеристикаS-характеристика
Температура теплоносителя [°C] [Max]110 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаHRB 4
Типы соединенияВнутренняя резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]1.0

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.853 Килограмм
Вес нетто0.81 Килограмм
Volume1.162 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104033716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm