HRB 3 Ру10 15/0,4 поворотный, 3-ходовой Rp1/2
065Z0399
HRB 3 Ру10 15/0,4 поворотный, 3-ходовой Rp1/2
065Z0399
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Клапан рег. поворотный HRB3 DN15 Kvs 0.4 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 6 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 0.40 м³/ч |
| Количество портов | 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Крутящий момент [Нм] | 5 Н·м |
| Материал конуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Материал корпуса клапана | Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N) |
| Материал сальникового уплотнения | EPDM |
| Материал скользящего башмака | Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Номинальное давление [бар] | 10 бар |
| Область применения | Отопление |
| Описание | HRB 3 Ру10 15/0,4 поворотный, 3-ходовой Rp1/2 |
| Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] | 2.0 бар |
| Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] | 1.0 бар |
| Размер соединения | Rp 1/2 |
| Расходная характеристика | S-характеристика |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 110 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | HRB 3 |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | Отвод: 0,02Смешивание: 0,05 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.648 Килограмм |
| Вес нетто | 0.62 Килограмм |
| Volume | 1.265 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |