VZL 4 Ру16 15/1 4-ходовой, седельный, плоский конец
065Z2093
VZL 4 Ру16 15/1 4-ходовой, седельный, плоский конец
065Z2093
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Клапан регулирующий VZL 4 Ду 15 Kv 1,0 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0c61fb7b-5ad5-4c85-8dc9-838742005b39 |
| SCIP dossier product name | VZ 2 PN16 15/1,6 2-way seated flat end |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Альтернативное применение VSP | Горячая вода |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр [мм] | 15 мм |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 20.00 бар |
| Динамический диапазон регулирования | 30:1 |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значение Kvs (B-AB) [м³/ч] | 0.63 м³/ч |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значения Kvs [м³/ч] | 1.00 м³/ч |
| Количество портов | 4 |
| Материал конуса клапана | Латунь |
| Материал корпуса клапана | Латунь |
| Материал сальникового уплотнения | EPDM |
| Материал штока клапана | Латунь |
| Монтажное исполнение | свободный |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | VZL 4 Ру16 15/1 4-ходовой, седельный, плоский конец |
| Положение шпинделя | A-AB: нормально закрытый |
| Размер соединения | G 1/2 |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип продукта | VZL 4 |
| Типы соединения | Наружная резьба |
| Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs] | 1.0 |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Функция | Смесительный клапан |
| Ход [мм] | 2.80 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.416 Килограмм |
| Вес нетто | 0.408 Килограмм |
| Volume | 0.634 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535554 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |