3-way valve type VZL 3

VZL 3 Ру16 20/3,5 3-ходовой, седельный, плоский конец

065Z2086

VZL 3 Ру16 20/3,5 3-ходовой, седельный, плоский конец

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionКлапан регулирующий VZL 3 Ду 20 Kv 3,5
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPГорячая вода
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]20 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]10.00 бар
Динамический диапазон регулирования30:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значение Kvs (B-AB) [м³/ч]2.50 м³/ч
Значения Kvs [м³/ч]3.50 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Количество портов3
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаЛатунь
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаЛатунь
Монтажное исполнениесвободный
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVZL 3 Ру16 20/3,5 3-ходовой, седельный, плоский конец
Положение шпинделяA-AB: нормально закрытый
Размер соединенияG 3/4
Расходная характеристикаЛинейная
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип продуктаVZL 3
Типы соединенияНаружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs]1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]0.05
ФункцияСмесительный клапан
Ход [мм]2.80 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.482 Килограмм
Вес нетто0.482 Килограмм
Volume0.662 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421535448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm