2-way seated valve type VRG 2

VRG2 Ру16 Ду32/16 наруж. резьба

065Z0138

VRG2 Ру16 Ду32/16 наруж. резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРег. клапан VRG2 32/16,0 нар. резьба
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6f23857e-57a4-47eb-a57a-1278cb31226c
SCIP dossier product nameVRG 2 PN16 DN25-32
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]32 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования100:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVRG2 Ру16 Ду32/16 наруж. резьба
Размер соединенияG 2
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVRG 2
Типы соединенияНаружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs]1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.624 Килограмм
Вес нетто1.592 Килограмм
Volume3.352 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421559741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm