2-way seated valve type VRG 2

VRG2 Ру16 Ду15/1 наруж. резьба

065Z0132

VRG2 Ру16 Ду15/1 наруж. резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРег. клапан VRG2 15/1,0 нар. резьба
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]15 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования50:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.00 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVRG2 Ру16 Ду15/1 наруж. резьба
Размер соединенияG 1
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVRG 2
Типы соединенияНаружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs]1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
Ход [мм]10.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.749 Килограмм
Вес нетто0.677 Килограмм
Volume1.496 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421559628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm