2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 Ру16 15/0,63 2-ходовой, седельный, внутр. резьба

065Z0231

VRB 2 Ру16 15/0,63 2-ходовой, седельный, внутр. резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionРег. клапан VRB2 15/0,63 внут. резьба
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPОхлаждённая вода
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]15 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования30:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]0.63 м³/ч
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаКрасная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVRB 2 Ру16 15/0,63 2-ходовой, седельный, внутр. резьба
Размер соединенияRp 1/2
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVRB 2
Типы соединенияВнутренняя резьба
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.728 Килограмм
Вес нетто0.728 Килограмм
Volume1.535 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421559208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm