3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 Ру16 15/2,5 3-ходовой, седельный, наруж. резьба

065Z0154

VRB 3 Ру16 15/2,5 3-ходовой, седельный, наруж. резьба

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVRB3 15/2,5 Клапан рег. нар. резьба
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 DN15
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPОхлаждённая вода
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]15 мм
Динамический диапазон регулирования50:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]2.50 м³/ч
Количество портов3
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаКрасная бронза, мат. № 2.196.1 (RG5)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVRB 3 Ру16 15/2,5 3-ходовой, седельный, наруж. резьба
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max]1.0 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max]4.0 бар
Размер соединенияG 1
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVRB 3
Типы соединенияНаружная резьба
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs]1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
ФункцияСмесительный клапан
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.779 Килограмм
Вес нетто0.779 Килограмм
Volume1.613 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421559062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm