2-way seated valve type VL 2

VL2 Ру6 Ду32/16 фланцевый

065Z0378

VL2 Ру6 Ду32/16 фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVL 2 клапан Ду 32мм Ру 6бар Kvs 16м3/ч
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]32 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования100:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]16.00 м³/ч
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]6 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVL2 Ру6 Ду32/16 фланцевый
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVL 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.376 Килограмм
Вес нетто4.376 Килограмм
Volume6.879 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104009308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm