3-way seated valve type VL 3

VL3 Ру6 Ду15/1,6 фланцевый

065Z0353

VL3 Ру6 Ду15/1,6 фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVL 3 клапан Ду 15мм Ру 6бар Kvs 1,6м3/ч
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]15 мм
Динамический диапазон регулирования50:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1.60 м³/ч
Количество портов3
Коэффициент начала кавитации0.40
Характеристика изделия
Значение
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]6 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVL3 Ру6 Ду15/1,6 фланцевый
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max]1.0 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max]4.0 бар
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVL 3
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие (B-AB), макс. [% Kvs]1.0
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
ФункцияСмесительный клапан
Ход [мм]10.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.397 Килограмм
Вес нетто2.397 Килограмм
Volume6.879 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104009100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm