2-way seated valve type VF 2

VF 2 Ру16 65/63 2-ходовой, седельный, Conex

065Z0281

VF 2 Ру16 65/63 2-ходовой, седельный, Conex

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVF2 Клапан регулирующий Ду 65 Kv 63
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
SCIP dossier product nameVF 2 PN16 DN65-80
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]65 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]2.50 бар
Динамический диапазон регулирования100:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]63.00 м³/ч
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVF 2 Ру16 65/63 2-ходовой, седельный, Conex
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVF 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
ФункцияРазгрузка по давлению
Ход [мм]20.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.85 Килограмм
Вес нетто16 Килограмм
Volume82.733 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421560181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm