2-way seated valve type VF 2

VF 2 Ру16 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex

065Z0276

VF 2 Ру16 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVF2 Клапан регулирующий Ду 20 Kv 6,3
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]20 мм
Диапазон перепада давления [бар] [Max]4.00 бар
Динамический диапазон регулирования100:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]6.30 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Количество портов2
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVF 2 Ру16 20/6,3 2-ходовой, седельный, Conex
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVF 2
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
Ход [мм]10.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.925 Килограмм
Вес нетто2.652 Килограмм
Volume7.144 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104007601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm