3-way seated valve type VF 3

VF 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, фланцевый

065Z0259

VF 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, фланцевый

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionVF3 Клапан регулирующий Ду 40 Kv 25
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
PN, альтернатив. VSP10
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0caf285d-e662-4ceb-825a-b7525ba011bd
SCIP dossier product nameVF 3 PN16 3-way seated flange
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Альтернативное применение VSPЦентрализованное отопление
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр [мм]40 мм
Динамический диапазон регулирования100:1
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]25.00 м³/ч
Количество портов3
Характеристика изделия
Значение
Коэффициент начала кавитации0.40
Материал конуса клапанаЛатунь
Материал корпуса клапанаСерый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал сальникового уплотненияEPDM
Материал штока клапанаНержавеющая сталь
Монтажное исполнениеРасход
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление и охлаждение
ОписаниеVF 3 Ру16 40/25 3-ходовой, седельный, фланцевый
Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max]1.0 бар
Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max]4.0 бар
Расходная характеристикаРавнопроцентная
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаVF 3
Типы соединенияФланец
Утечка через отверстие, макс. [% Kvs]герметичная конструкция
ФункцияСмесительный клапан
Функция 2Разгрузка по давлению
Ход [мм]15.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.744 Килограмм
Вес нетто9.432 Килограмм
Volume11.217 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104007519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm