VF 3 Ру16 25/10 3-ходовой, седельный, фланцевый
065Z0257
VF 3 Ру16 25/10 3-ходовой, седельный, фланцевый
065Z0257
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VF3 Клапан регулирующий Ду 25 Kv 10 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| PN, альтернатив. VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c23efd5a-530e-4238-a26b-d0d2c60cf41a |
| SCIP dossier product name | VF 3 PN16 DN25-32 FLANGE |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Альтернативное применение VSP | Централизованное отопление |
| Группа продуктов | Прочие клапаны |
| Диаметр [мм] | 25 мм |
| Динамический диапазон регулирования | 100:1 |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 10.00 м³/ч |
| Количество портов | 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Коэффициент начала кавитации | 0.40 |
| Материал конуса клапана | Латунь |
| Материал корпуса клапана | Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25) |
| Материал сальникового уплотнения | EPDM |
| Материал штока клапана | Нержавеющая сталь |
| Монтажное исполнение | Расход |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Отопление и охлаждение |
| Описание | VF 3 Ру16 25/10 3-ходовой, седельный, фланцевый |
| Перепад давлений при закрытии (отвод) [бар] [Max] | 1.0 бар |
| Перепад давлений при закрытии (перемешивание) [бар] [Max] | 4.0 бар |
| Расходная характеристика | Равнопроцентная |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | VF 3 |
| Типы соединения | Фланец |
| Утечка через отверстие, макс. [% Kvs] | герметичная конструкция |
| Функция | Смесительный клапан |
| Ход [мм] | 10.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.855 Килограмм |
| Вес нетто | 4.855 Килограмм |
| Volume | 7.084 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |