Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Резьбовые присоединительные фитинги, Ру 16, DN 25, R 1, Наружная резьба

065Z7012

Фитинг, наруж. резьба для VMV Ру16 Ду25 R 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionПрисоединительные фитинги Ду25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовФитинги
Характеристика изделия
Значение
Диаметр [мм]25 мм
Для размера клапанаDN 25
Класс давленияРу 16
Количество упаковок3
ОписаниеФитинг, наруж. резьба для VMV Ру16 Ду25 R 1
Размер соединенияR 1
Тип продуктаРезьбовые присоединительные фитинги
Типы соединенияНаружная резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.528 Килограмм
Вес нетто0.494 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421520062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm