Удлинитель штока клапана ZF 4 Ду150-250
003G1429
Удлинитель штока клапана ZF 4 Ду150-250
003G1429
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Удлинитель штока ZF 4 для кл. Ду15-125 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - для регуляторов прямого действия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Для размера клапана | DN 15-125 |
| Описание | Удлинитель штока клапана ZF 4 Ду150-250 |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Max] | 250 мм |
| Подходит для клапана с диаметром [мм] [Min] | 150 мм |
| Тип продукта | Удлинители штока |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.76 Килограмм |
| Вес нетто | 2.76 Килограмм |
| Volume | 5.85 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104507101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |