Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1704

Элементы регулятора температуры VTC, 60 °C

193B1704

Thermostat for VTC valve

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C)
Product line03
UL markNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТермостатические клапаны
Настроечная температура датчика [°C]60 °C
Настроечная температура датчика [°F]140 °F
ОписаниеThermostat for VTC valve
Тип клапанаVTC
Тип продуктаЭлементы регулятора температуры VTC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.02 Килограмм
Вес нетто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.584 Литр
EAN/UPC7330193038973