Элементы регулятора температуры VTC, 50 °C
193B1702
Thermostat for VTC valve
193B1702
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 122°F (50°C) |
| Product line | 03 |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Термостатические клапаны |
| Настроечная температура датчика [°C] | 50 °C |
| Настроечная температура датчика [°F] | 122 °F |
| Описание | Thermostat for VTC valve |
| Тип клапана | VTC |
| Тип продукта | Элементы регулятора температуры VTC |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.04 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.584 Литр |
| EAN/UPC | 7330193038959 |