37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Характеристика изделия
Значение
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Группа продуктовТермостатические клапаны
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]49 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]30 °C
ОписаниеRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Размер соединения1"
Тип продуктаVTA / TMV

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.02 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.02 Килограмм