Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТермостатические клапаны
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]43 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]20 °C
Значение Cv5.2
Описание3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
Размер соединения3/4"
Тип продуктаVTA / TMV
Типы соединенияUnion / Female Solder

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.68 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.68 Килограмм