VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовТермостатические клапаны
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]30 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]10 °C
Значение Cv5.2
Описание3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
Размер соединения3/4"
Тип продуктаVTA / TMV
Типы соединенияUnion / Female Solder

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.68 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто0.68 Килограмм