Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
31622111LF
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Термостатические клапаны |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 49 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 30 °C |
| Значение Cv | 4.1 |
| Описание | Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F |
| Размер соединения | 1" |
| Тип продукта | VTA / TMV |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.672 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.672 Килограмм |