PE-RT pipes 088X0004

Трубы PEX, 16 мм, 600.00 м, 6 бар

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Трубы PE-Xa

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Product line34
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина [м]600.00 м
МатериалPEX-A
ОписаниеPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы PEX
Толщина стенки, мм2 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.101 Килограмм
Вес нетто0.101 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425148934