PE-RT pipes 088X0004

Трубы PEX, 18 мм, 240.00 м, 6 бар

088X0957

Трубы PEX-A 18 x 2 мм, 240 м
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Трубы PE-Xa

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPEXa pipe 18x2 mm, 240 m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]18 мм
Длина [м]240.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPEX-A
ОписаниеТрубы PEX-A 18 x 2 мм, 240 м
Описание продуктаFH PEXa pipes 18 x 2mm, 240m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы PEX
Толщина стенки, мм2 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.107 Килограмм
Вес нетто0.103 Килограмм
Volume0.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425135712
Proposition 65No significant risk