PE-RT pipes 088X0004

Трубы PEX, 16 мм, 240.00 м, 10 бар

088X0954

Трубы PEX-A 16 x 2.2 мм, 240 м
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Трубы PE-Xa

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Длина [м]240.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPEX-A
ОписаниеТрубы PEX-A 16 x 2.2 мм, 240 м
Описание продуктаFH PEXa reinforced pipes 16 x 2.2mm, 600m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы PEX
Толщина стенки, мм2 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Грамм
Вес нетто95 Грамм
Volume0.256 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk