PE-RT pipes 088X0004

Трубы PEX, 18 мм, 240.00 м, 8 бар

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]18 мм
Характеристика изделия
Значение
Длина [м]240.00 м
МаркаDanfoss
МатериалPEX-A
ОписаниеPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочее давление [бар] [Max]8 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы PEX
Толщина стенки, мм2 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.107 Килограмм
Вес нетто0.107 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162442838