Трубы PEX, 16 мм, 600.00 м, 8 бар
088X0873
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0873
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES) |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Трубы теплого пола |
| Диаметр трубы [мм] | 16 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина [м] | 600.00 м |
| Марка | Danfoss |
| Материал | PEX-A |
| Описание | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES) |
| Применение | Floor heating pipes |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 8 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Тип продукта | Трубы PEX |
| Толщина стенки, мм | 2 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 91 Gram |
| Вес нетто | 88 Gram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442777 |