PE-RT pipes 088X0004

Трубы PE-RT, 20 мм, 150.00 м, 6 бар

088X0005

Труба PE-RT 20 x 2.25 мм, 150 м
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Трубы PE-RT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFH-CPE полиэтиленовая (PE-RT) труба
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]20 мм
Длина [м]150.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT/EVOH/PE-RT
ОписаниеТруба PE-RT 20 x 2.25 мм, 150 м
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]60.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы PE-RT
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар10.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто137 Грамм
Вес нетто117 Грамм
Volume0.781 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk