FH Pipes, Fittings, Press fitting, 1", 25.0 mm 088X1016

Трубы теплого пола, Фитинги, Пресс-фитинг, Размер соединения: 1", Присоединительный диаметр, сторона 1, мм: 25, Присоединительный диаметр, сторона 2, мм: 0

088X1016

Straight Press union male 25 x 1"

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionStraight Press union male 25 x 1"
Product line34
Группа продуктовТрубы теплого пола
МатериалЛатунь/нержавеющая сталь
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеStraight Press union male 25 x 1"
Присоединительный диаметр, сторона 1, мм25.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 2, мм0.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 3, мм0.0 мм
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Размер соединения1"
Температура теплоносителя [°C] [Max]110 °C
Тип продуктаФитинги
Типы соединенияПресс-фитинг

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто155 Грамм
Вес нетто155 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425144165