FH Composite Pipes 088X0026

Трубы теплого пола, Фитинги, Резьбовое соединение, Размер соединения: 3/4, Присоединительный диаметр, сторона 1, мм: 20, Присоединительный диаметр, сторона 2, мм: 20

088X0026

Винтовое соединение 3/4" x 20 x 2.25 мм
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Фитинги

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PFD - муфта прессовая
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product nameScrew coupling
Группа продуктовТрубы теплого пола
МатериалЛатунь/нержавеющая сталь
ОписаниеВинтовое соединение 3/4" x 20 x 2.25 мм
ПрименениеFloor heating pipes
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный диаметр, сторона 1, мм20.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 2, мм20.0 мм
Присоединительный диаметр, сторона 3, мм0.0 мм
Рабочая температура, °C [Max]70.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Размер соединения3/4
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаФитинги
Типы соединенияРезьбовое соединение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.204 Килограмм
Вес нетто0.204 Килограмм
Volume0.159 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425245268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm