PE-RT pipes 088X0004

Трубы FH PE-RT, 18 мм, 500.00 м, 6 бар

088X0825

FH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFH PE-RT pipe 18 x 2,0 mm, 500m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы [мм]18 мм
Длина [м]500.00 м
МатериалPE-RT, тип I
ОписаниеFH PE-RT Pipe 18 x 2mm, 500m
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы FH PE-RT

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Gram
Вес нетто95 Gram
Volume0.75 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425124334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens