PE-RT pipes 088X0004

Трубы FH PE-RT, 20 мм, 500.00 м, 6 бар

088X0010

Труба PE-RT 20 x 2.25 мм, 500 м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]20 мм
Длина [м]500.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT/EVOH/PE-RT
ОписаниеТруба PE-RT 20 x 2.25 мм, 500 м
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]60.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]6 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаТрубы FH PE-RT
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар10.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто117 Грамм
Вес нетто117 Грамм
Volume0.669 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens