PE-RT pipes 088X0004

FH 1-слойные трубы PE-RT, 20 мм, 300.00 м, 8 бар

088X0806

Труба PE-RT 20x2.0 мм, 300 метров

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Product line34
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]20 мм
Длина [м]300.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT, тип I
ОписаниеТруба PE-RT 20x2.0 мм, 300 метров
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]60.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]8 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаFH 1-слойные трубы PE-RT
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар12.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.112 Килограмм
Вес нетто0.111 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.11 Кубический дециметр
EAN/UPC5702428529228