PE-RT pipes 088X0004

FH 1-слойные трубы PE-RT, 16 мм, 500.00 м, 8 бар

088X0801

1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material Description1-layer PE-RT pipe 16mmx2mm 500m
Product line34
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Длина [м]500.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT, тип I
Описание1-layer PE-RT pipe 16 x 2 mm, 500 m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]60.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]8 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаFH 1-слойные трубы PE-RT
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар12.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.1 Килограмм
Вес нетто0.1 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.256 Литр
EAN/UPC5702425232954