Композитные трубы, 18 мм x 2 мм, 200.00 м, 10 бар
088X0821
Composite pipe 18 x 2 mm, 200m
088X0821
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | FH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Группа продуктов | Трубы теплого пола |
| Диаметр трубы [мм] | 18 мм |
| Длина [м] | 200.00 м |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | PE-RT/алюминий/PE-HD |
| Описание | Composite pipe 18 x 2 mm, 200m |
| Применение | Floor heating pipes |
| Рабочая температура, °C [Max] | 70.0 °C |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 бар |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Тип продукта | Композитные трубы |
| Толщина стенки, мм | 2 мм |
| Уравновешенное испытательное давление, бар | 16.000 бар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.14 Kilogram |
| Вес нетто | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.64 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091872 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |