FH Composite Pipes 088X0001

Композитные трубы, 16 мм x 2 мм, 500.00 м, 10 бар

088X0003

Композитная труба 16 x 2 мм, 500м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Длина [м]500.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT/алюминий/PE-HD
ОписаниеКомпозитная труба 16 x 2 мм, 500м
Описание продуктаFH composite pipe 16 x 2 mm, 500m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]70.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаКомпозитные трубы
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар16.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.117 Килограмм
Вес нетто0.105 Килограмм
Volume0.487 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens