FH Composite Pipes 088X0001

Композитные трубы, 16 мм x 2 мм, 200.00 м, 10 бар

088X0001

Композитная труба 16 x 2 мм, 200м

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionМеталлопластиковая труба типа FH-CPA
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Длина [м]200.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPE-RT/алюминий/PE-HD
ОписаниеКомпозитная труба 16 x 2 мм, 200м
Описание продуктаFH composite pipe 16 x 2 mm, 200m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]70.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]10 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаКомпозитные трубы
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар16.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто104 Грамм
Вес нетто104 Грамм
Volume0.585 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420089256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens