FH Composite Pipes 088X0001

FH композитные трубы PEX-b, 16 мм x 2 мм, 250.00 м, 8 бар

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Product line34
Группа продуктовТрубы теплого пола
Диаметр трубы [мм]16 мм
Длина [м]250.00 м
Характеристика изделия
Значение
МатериалPEX-b/Алюминий/PEX-b
ОписаниеComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
ПрименениеFloor heating pipes
Рабочая температура, °C [Max]80.0 °C
Рабочее давление [бар] [Max]8 бар
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Тип продуктаFH композитные трубы PEX-b
Толщина стенки, мм2 мм
Уравновешенное испытательное давление, бар12.000 бар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.112 Килограмм
Вес нетто0.106 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.53 Кубический дециметр
EAN/UPC5702425133664