Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3м² (6м x 0,5м)

088L9280

ECmat Aqua 3м² (6м x 0,5м)
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m² греющий аквамат
Product length [mm]6 мм
Product line34
Product width [mm]1 мм
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UNSPSC CODE40101830
Высота упаковки [мм]195 мм
Гарантия [лет]10
Глубина упаковки [мм]598 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовНагревательныематы
МаркаDanfoss
НаружняяоболочкаPE-RT
ОписаниеECmat Aqua 3м² (6м x 0,5м)
Описание продуктаECmat Aqua
Площадь покрытия [м²]3.00 м²
Раб. температура [°C] [Max]70 °C
СертификацияCE
Температура воды [°C] [Max]70 °C
Тип продуктаECmat Aqua
Толщина [мм]8.00 мм
Цветнаружней оболочкиСиний
Ширина упаковки [мм]195 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.73 Килограмм
Вес нетто1.71 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.739 Литр
EAN/UPC5703466220665